??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
ERB-PF - Bi-directional flush pull handles snap-in assembly
Lista materiałowa
Bi-directional flush pull handles snap-in assembly ERB.115-PF-C1
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Oznaczenie
DIM01
B
115 mm
DIM02
l
58 mm
DIM03
h1
19 mm
DIM04
h2
22 mm
DIM05
b1
91 mm
DIM06
b2
94 mm
DIM07
l1
31 mm
DIM08
l2
43.5 mm
DIM09
l3
40 mm
WEIGHT
Weight
42 g
INFOEG
szczególy produktu
szczególy produktu