??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Line Tech
Beschreibung
ERC 25 MS - Linearführung
Stückliste
ERC25MS-B1-VC-N-57.4L-7.5-49.9-I
MOD
Modell Code
ERC25MS
RT
Schienentyp
SIZE
Groesse
25 mm
ST
Dichtungstyp
BQ
Wagen Anzahl
LSP
Schmierpad
BC
Kugelkette
PC
Vorspannungsklasse
RL
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für RL
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
PA
Anfangsbohrung Position
P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
Wert eingeben für P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
cm
inch
ft
P2
Bohrungsendabstand
49.900 mm
AG
Genauigkeitsgrad
POS1
Position erster Laufwagen
mm
POS2
Position zweiter Laufwagen
mm
POS3
Position dritter Laufwagen
mm
POS4
Position vierter Laufwagen
mm
H
36 mm
W2
12.5 mm
W1
23 mm
H1
23 mm
P
60 mm
DXDXG1
Dxdxg1
11x7x9 mm
W
48 mm
L
57.4 mm
L1
38.4 mm
H2
h2
30 mm
P1X
- mm
P2X
35 mm
MXG2
Mxg2
M6x9 mm
T
8 mm
N1
M6x7,5 mm
N2
M3x6,5 mm
N3
P4
E
12.5 mm
S1
8 mm
S2
12.3 mm
S3
22.2 mm
S4
23.2 mm
RW
Schienengewicht
3020 g/m