??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 50
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
ERD - Поворотные блоки - Моментный двигатель
Спецификация
SCHUNK-1488653 ERD 08-54-D-H-2-H1G
IDNR
Идент. №
TYP
Описание
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
EPLAN
EPLAN Data Portal
SCWK
Угол поворота
NENNDREHMOMENT
Номинальный момент
Nm
SPITZENDREHMOMEN
Пиковый момент
Nm
MAXDREHZAHL
Макс. Обороты
600 1/min
MASSENTRAEGHEITS
Макс. момент инерции
kgmm²
WIEDERHOLGENAUIG
Повторяемость
0.010 °
FLUIDDURCHFUEHRU
Кол-во сквозных соединений для передачи сред
2
MAXBETRIEBSDRUCK
Макс. рабочее давление
6 bar
EIGENMASSE
Масса
kg
UMGEBUNGSTEMPERA
Мин./макс. температура окружающей среды
10/40 °C
SCHUTZART
Класс защиты IP
SILZERTIFIZIERUN
Сертификация SIL
ZWISCHENKREISSPA
Напряжение промежуточной цепи
530 V
NENNSTROM
Номинальный ток
A
MAXSTROM
Макс. Ток
A
ANZAHLELEKTRODUR
Количество сквозных электрических соединений
MAXSTROMEDF
Макс. ток EDF
A
MAXSPANNUNGEDF
Макс. напряжение в EDF
V
POLPAARZAHL
NNumber of pole pairs
7
STEUERELEKTRONIK
Управляющая электроника
внешний
GEBERSYSTEM
Система определения положения с помощью датчиков
Датчик положения (абсолютный)
AUSGANGSSIGNAL
Выходной сигнал
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
85013100