??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
ERD - Unités de rotation - Moteur couple
Nomenclature
SCHUNK-1488653 ERD 08-54-D-H-2-H1G
IDNR
ID
TYP
Description
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
EPLAN
EPLAN Data Portal
SCWK
Angle de rotation
NENNDREHMOMENT
Couple nominal
Nm
SPITZENDREHMOMEN
Couple de pointe
Nm
MAXDREHZAHL
Max. tr/min
600 1/min
MASSENTRAEGHEITS
Moment d'inertie max.
kgmm²
WIEDERHOLGENAUIG
Répétabilité
0.010 °
FLUIDDURCHFUEHRU
Nombre de passages pneumatiques
2
MAXBETRIEBSDRUCK
Consommation en liquide pour le pivotement
6 bar
EIGENMASSE
Poids
kg
UMGEBUNGSTEMPERA
Température ambiante min./max.
10/40 °C
SCHUTZART
Indice de protection IP
SILZERTIFIZIERUN
Certification SIL
ZWISCHENKREISSPA
Tension circuit intermédiaire
530 V
NENNSTROM
Courant nominal
A
MAXSTROM
Courant max.
A
ANZAHLELEKTRODUR
Nombre de passages électriques
MAXSTROMEDF
Courant max. dans EDF
A
MAXSPANNUNGEDF
tension max. dans EDF
V
POLPAARZAHL
Nombre de paires de pôles
7
STEUERELEKTRONIK
Electronique
externe
GEBERSYSTEM
Système de mesure
Encodeur (absolu)
AUSGANGSSIGNAL
Signal de sortie
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
85013100