??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
ERM - Unités de rotation - Module de rotation
Nomenclature
SCHUNK-0310550 ERM 160-8-CB-090-B
IDNR
ID
TYP
Description
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
EPLAN
EPLAN Data Portal
PARTSERVER
1.000
SCWK
Angle de rotation bride
SWM
Angle de rotation adaptateur et moteur
SM
Angle de rotation moteur
MAS
Kit de montage moteur (facultatif à commander)
ZH
Kit d'accessoires avec douilles de centrage
ANTRIEBSMOMENT
Couple d'entraînement de pointe
Nm
ABTRIEBSMOMENT
Couple de sortie de pointe
Nm
ANTRIEBSDREHZAH
vitesse d'entraînement max.
1/min
ABTRIEBSDREHZAH
Vitesse de sortie max.
1/min
WIEDERHOLGENAUI
Répétabilité
°
PLANLAUF
Planéité
mm
UEBERSETZUNG
Transmission
FLUIDDURCHFUEHR
Nombre de passages pneumatiques
BETRIEBSDRUCK
Consommation en liquide pour le pivotement
EIGENMASSE
Poids
kg
UMGEBUNGSTEMP
Température ambiante min./max.
°C
SCHUTZART
Indice de protection IP
MITTENBOHRUNG
Diamètre du passage au centre
mm
MOTOR
Version de moteur
MASSENTRAEGHEIT
Moment d'inertie max.
kgm^2
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
84798997