??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
ERMH - Jednostka czołowa
Lista materiałowa
1557788 ERMH-8-P
TNR
Numer części
TYP
Typ
W
Kąt obrotu
°
B1
141.000 mm
B2
122.000 mm
B3
88.000 mm
D1
7.000 mm
D2
M4
D3
48.000 mm
D4
25.000 mm
H1
27.000 mm
H2
6.000 mm
L1
162.000 mm
L2
86.000 mm
T1
1.600 mm
T2
10.000 mm
CNSMASSEXACT
Ciężar
kg
GTIN