??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
ERMH - unità frontale
Lista materiale
1557788 ERMH-8-P
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
W
Angolo di rotazione
°
B1
141.000 mm
B2
122.000 mm
B3
88.000 mm
D1
7.000 mm
D2
M4
D3
48.000 mm
D4
25.000 mm
H1
27.000 mm
H2
6.000 mm
L1
162.000 mm
L2
86.000 mm
T1
1.600 mm
T2
10.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
kg
GTIN