카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Safety adjustable handles ERS.44 p-M6x25
Elesa+Ganter
Clamping levers
ERS.
ERS.p
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_levers/ers_combi/ers_p/ers_p.prj},{NB=Safety adjustable handles ERS.44 p-M6x25},{PARTNUMBER=236974},{DESCRIPTION=ERS.44 p-M6x25},{DIM01=44},{DIM02=M6},{DIM03=52.0},{DIM04=16},{DIM05=36},{DIM06=29},{DIM07=9},{DIM08=28},{DIM09=12},{DIM10=25},{DIM11=11.0},{DIM12=18},{WEIGHT=21},{NDM=6},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
ERS-p - Safety adjustable handles
Bill of material
Safety adjustable handles ERS.44 p-M6x25
PARTNUMBER
Code
236974
236974
DESCRIPTION
Description
ERS.44 p-M6x25
ERS.44 p-M6x25
DIM01
R
44
44
mm
DIM02
d 6g
M6
M6
DIM03
L
52.0
52.0
mm
DIM04
D
16
16
mm
DIM05
H
36
36
mm
DIM06
h1
29
29
mm
DIM07
h2
9
9
mm
DIM08
h3
28
28
mm
DIM09
d1
12
12
mm
DIM10
l
25
25
mm
DIM11
l1
11.0
11.0
mm
DIM12
Teeth no.
18
18
WEIGHT
Weight
21
21
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails