??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 64
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
ERT - Unità di rotazione - Unità di rotazione universale
Lista materiale
SCHUNK-1482056 ERT 50-54-B-N-D-2
IDNR
ID
TYP
Descrizione
ONLINE
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
CALC
Strumento di calcolo e progettazione per ERT rotante
DREHWINKEL
Angolo di rotazione
°
NENNDREHMOMENT
Coppia nominale / coppia massima
Nm
MAXDREHZAHL
Max. Giri/min
1/min
MASSENTRAEGHEIT
Momento di massima possibile
kgm^2
WIEDERHOLGENAUI
Ripetibilità
0.010 °
PLANRUNDLAUF
Radial/axial runout
mm
EIGENMASSE
Peso
kg
UMGEBUNGSTEMPER
Temperatura ambiente min/max
5 / 40 °C
SCHUTZARTIP
Classe IP
MOMENTHALTEBREM
Freno di arresto momento
Nm
ZWISCHENKREISSP
Tensione del circuito intermedio
900.000 V
NENNSTROM
Corrente nominale / corrente massima
A
GEBERSYSTEM
Sistema trasduttori
Encoder (assoluto)
AUSGANGSSIGNAL
Segnale di uscita
SILZERTIFIZIERU
Certificazione SIL