피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
50425970 Electro slide ES20-100
Afag
Handling Components
Linear
Electro slides ES
ES20
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/linear/elektoschlitten_es/es_20/es20_asmtab.prj},{NB=50425970 Elektroschlitten ES20-100100(0-13EBLHMSSGAND20Links-50427561)},{IDNR=},{BNR=50425970},{HUBX=100},{HUB=0},{ROT=-13.0},{TYP=ES20-100},{A=4 x 30mm},{B=185},{C=287.5},{D=5 x 30mm},{AX=4},{PPATH=es20_asmtpl.prj},{DIRECTION=EBLH},{WEIGHTCOMP=MSS},{MEASURINGSYSTEM=GAN},{AUS=D20},{BEW=Links},{BEW1=-},{BNRA=50427561},{BNRB=},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070},{CTNHA=84313900},{GEW=1.660},{AAQ326=https://www.afag.com/en/products/detail/electro-slides-es20.html},{BAH005=72},{BAD915=DC},{AAN523=Plug-in connection}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
ES-20 - Electro slide ES20
Bill of material
50425970 Electro slide ES20-100
BNR
Order number
50425970
50425970
HUB
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
ROT
Plug angle
°
TYP
Type
ES20-100
ES20-100
A
Dimension A
4 x 30mm
4 x 30mm
mm
B
Dimension B
185
185
mm
C
Dimension C
287.5
287.5
mm
D
Dimension D
5 x 30mm
5 x 30mm
mm
DIRECTION
Mounting position
Horizontal
Vertical
Horizontal
Vertical
WEIGHTCOMP
Weight compensation
Magspring laterally
Magspring upside
Magspring laterally
Magspring upside
MEASURINGSYSTEM
Wegmess-System
Nein
Measuringsystem Wegmess-System
Nein
Measuringsystem Wegmess-System
AUS
Version
D20
D37
D20
D37
BEW
Movement
Left
Right
Left
Right
BNRA
Article number
50427561
50427562
50427563
50427561
50427562
50427563
BNRB
Article number
-
-
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
CTNHA
CTN Hardt
84313900
GEW
Weight
1.660
1.660
kg
AAQ326
File / hyperlink 1
https://www.afag.com/en/products/detail/electro-slides-es20.html
BAH005
Voltage
72
V
BAD915
Voltage type
DC
AAN523
Connection category
Plug-in connection