您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
ES-SSELBNV10-55
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/es_sselbnv_asmtab.prj},{NB=ES-SSELBNV10-55},{MX=},{NOB=},{H=10},{GREASE=},{LS=55},{W=20},{L1=40.0},{B=15},{C=16},{S=M3x3},{L2=29.0},{K=7.8},{CBB=0.3},{N=10.0},{C2=16},{LL1=2.5},{W1=9},{W2=5.5},{H1=5.5},{CAA=0.3},{DD1DD2HH=3.5x6x3.5},{F=20},{DD1=3.500},{DD2=6.000},{HH=3.500},{ALT1=},{MC=M4},{MC1=4},{ALT2=},{ALT2L=2.5},{ALT2N=5},{LL2=3.0},{S2=M4},{MAT1='','Carbon Steel','S','Stainless Steel'},{MCMIN=3.242},{MCMAX=4.000},{CL=2.500},{LSC=0.0},{MS=0.0},{ALT4=},{CA1=0.2},{CA2=0.3},{VA1=1.5},{HA1=1.4},{HA2=9.5430},{WA1=2.0868},{WA2=0.7},{RA1=2.20},{POIA1=0.1400},{PPATH=selbnv_series/selbnv_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
ES-SSELBNV,ES-SSELBNV-MX,ES-SSEL2BNV,ES-SSEL2BNV-MX - ES Miniature Linear Guides - Long Blocks with Dowel Holes (Light Preload) (RoHS Compliant)Light Preload Precision Grade - Selectable Type
明细表
ES-SSELBNV10-55
PN
型号
ES-SSELBNV10-55
ES-SSELBNV10-55
TYPE
Type
ES-SSELBNV
MX
有无MX(润滑装置)
标注“无”:无
有 MX(润滑组件)
标注“无”:无
有 MX(润滑组件)
NOB
滑块数
1
2
1
2
H
组装高度
10
10
mm
GREASE
润滑脂类型选择
标准润滑脂
涂抹L型润滑脂
涂抹G型润滑脂
涂抹H型润滑脂
标准润滑脂
涂抹L型润滑脂
涂抹G型润滑脂
涂抹H型润滑脂
LS
L 选择
55.000
75.000
95.000
115.000
135.000
155.000
175.000
195.000
215.000
235.000
255.000
275.000
295.000
315.000
335.000
355.000
375.000
395.000
415.000
435.000
455.000
475.000
495.000
515.000
535.000
555.000
575.000
595.000
615.000
635.000
55.000
75.000
95.000
115.000
135.000
155.000
175.000
195.000
215.000
235.000
255.000
275.000
295.000
315.000
335.000
355.000
375.000
395.000
415.000
435.000
455.000
475.000
495.000
515.000
535.000
555.000
575.000
595.000
615.000
635.000
mm
W
20
20
mm
L1
40.0
40.0
mm
B
15
15
mm
C
16
16
mm
S
Sxl
M3x3
M3x3
L2
29.0
29.0
mm
K
7.8
7.8
mm
CBB
Cb
0.3
0.3
mm
N
10.0
10.0
mm
C2
16
16
mm
LL1
(l1)
2.5
2.5
mm
W1
9
9
mm
W2
5.5
5.5
mm
H1
5.5
5.5
mm
CAA
Ca
0.3
0.3
mm
DD1DD2HH
d1xd2xh
3.5x6x3.5
3.5x6x3.5
mm
F
20
20
mm
G
7.5
7.5
mm
ALT1
安装螺纹孔
无MC(变更螺纹孔)
有MC(变更螺纹孔)
无MC(变更螺纹孔)
有MC(变更螺纹孔)
ALT2
追加端面滑轨切割加工
不追加端面滑轨切割加工
有LLC(左端面切断)
有RLC(右端切割)
切割两端
不追加端面滑轨切割加工
有LLC(左端面切断)
有RLC(右端切割)
切割两端
ALT4
追加滑块
不能使用
不能使用