ES-SXRN24-100
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/es_sxrn_asmtab.prj},{NB=ES-SXRN24-100},{ST=S},{MX=},{NOB=},{H=24},{GREASE=},{LT=},{LS=100},{W=34},{B=26},{C=26},{SLL=M4x7},{L2=41.0},{K=20.0},{T=7.0},{CBB=0.85},{MH=M5xP0.8},{E=6},{T1=5.0},{N=17},{AA=3},{NF=4},{P=24},{LL1=4},{H1=12.5},{W1=15},{W2=9.5},{CAA=0.5},{DD1DD2HH=3.5x6x4.5},{F=60},{ALT1=},{ALT2=},{ALT4=},{PPATH=sxrn_series/sxrn_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
ES-SXRN, ES-SXRNL, ES-RXRN, ES-RXRNL, ES-SX2RN, ES-SX2RNL, ES-RX2RN, ES-RX2RNL, ES-SXRN-MX, ES-SXRNL-MX, ES-SX2RN-MX, ES-SX2RNL-MX - ES Linear Guides for Heavy Load - With Dowel Holes (Normal Clearance) (RoHS Compliant)
BOM
ES-SXRN24-100
PN
형번
ES-SXRN24-100
ES-SXRN24-100
TYPE
Type
ES-SXRN
ST
표면처리
표면처리없음
저온흑색크롬도금
표면처리없음
저온흑색크롬도금
MX
MX(윤활유닛)유무
무기입:무
MC(윤활유닛)
무기입:무
MC(윤활유닛)
NOB
블록수
1
2
1
2
H
24
24
mm
GREASE
그리스타입 선택
보통
L형 그리스 봉입
G형 그리스 봉입
H Type Greased
보통
L형 그리스 봉입
G형 그리스 봉입
H Type Greased
LT
L치수
정치수
지정
정치수
지정
LS
L 선택 (지정타입은 지정1mm단위)
100.000
160.000
220.000
280.000
340.000
400.000
460.000
520.000
580.000
640.000
700.000
760.000
820.000
880.000
940.000
1000.000
1120.000
1240.000
1360.000
1480.000
100.000
160.000
220.000
280.000
340.000
400.000
460.000
520.000
580.000
640.000
700.000
760.000
820.000
880.000
940.000
1000.000
1120.000
1240.000
1360.000
1480.000
mm
W
34
34
mm
L1
57.0
57.0
mm
B
26
26
mm
C
26
26
mm
SLL
Sxl
M4x7
M4x7
L2
41.0
41.0
mm
K
20.0
20.0
mm
T
7.0
7.0
mm
CBB
Cb
0.85
0.85
mm
MH
장착 홀
M5xP0.8
M5xP0.8
E
6
6
mm
T1
5.0
5.0
mm
N
17
17
mm
AA
a
3
3
mm
NF
F
4
4
mm
P
24
24
mm
LL1
l1
4
4
mm
H1
12.5
12.5
mm
W1
15
15
mm
W2
9.5
9.5
mm
CAA
Ca
0.5
0.5
mm
DD1DD2HH
d1xd2xh
3.5x6x4.5
3.5x6x4.5
mm
F
60
mm
G
20.0
mm
ALT1
레일양단에탭홀추가가공
TMC(레일양단면탭홀가공)없음
TMC(레일양단면탭홀가공)있음
TMS(레일양단면탭홀가공+낙하방지플레이트2장)있음
TMC(레일양단면탭홀가공)없음
TMC(레일양단면탭홀가공)있음
TMS(레일양단면탭홀가공+낙하방지플레이트2장)있음
ALT2
단면 레일 커트 추가가공
사용불가
사용불가
ALT4
추가 블록
사용불가
사용불가