피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
日本語
한국어
中文
한국어
ES6R-06-0050B-0-A-MR
THK
전동액츄에이터r
이코노미 시리즈
ES series
ES - without motor
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{thk/electrical_actuator/economy_series/es_series/without_motor/type_es6r_without_m_asmtab.prj},{NB=ES6R-06-0050B-0-A-MR(0)},{MODEL=ES6R},{BS=06},{ST=50},{DC=B},{M=0},{MB=A},{MD=-MR},{CC=},{MO=},{SRD=},{SE=},{PS=0},{X=4},{XX=ES6},{PPATH=../../es/type_esr_without_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
ES6R - Motor wrap
BOM
ES6R-06-0050B-0-A-MR
MODEL
호칭형번
ES6R
BS
볼나사 리드
06 : 6mm
12 : 12mm
06 : 6mm
12 : 12mm
ST
스트로크
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
mm
DC
Design Code
B
M
Motor
0 : No Motor
1 : with Motor
0 : No Motor
1 : with Motor
MB
Motor Bracket
A
MD
Motor direction
MR : Right side motor wrap
ML : Left side motor wrap
MR : Right side motor wrap
ML : Left side motor wrap
CC
Color of cover
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
MO
Slider base
No symbol : No
SB : Slider base
No symbol : No
SB : Slider base
SRD
Sensor Rail Direction
No
L : Left
No
L : Left
SE
Sensor Type
-
-
PS
슬라이더 위치
mm
값 입력 PS
슬라이더 위치
mm
cm
inch
ft
확인
COM
Comment
-