??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
ESKV-SET - SPRINT Kabelverschraubungen mit Gegenmutter, ESKV-SET, metrisch, EN 62444
Stückliste
WISKA ESKV-SET 32 RAL 7035 10066528
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
RAL
RAL Farbe
D
Durchmesser Anschlussgewinde
mm
TL
Gesamtlänge
mm
D1
Durchmesser Kabel
mm
L
Einschraubgewindelänge
mm
L2
Mutternhöhe
mm
SW1
Schlüsselweite
mm
E1
Eckmaß
mm
SW2
Schlüsselweite
mm
E2
Eckmaß
mm
CNSMAT
Material
Kabelverschraubung: PA / Dichtung: EPDM / Gegenmutter: PA-GF
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
AS
Ausstattung
ETEMP
Einsatztemperatur
-40°C bis 100°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
VPE
WEIGHT
Nettogewicht
kg
INFO
Webseite
HTML