??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
ESKVZ - SPRINT Kabelverschraubungen mit externer Zugenlastung, ESKVZ, metrisch, EN 62444
Stückliste
WISKA ESKVZ 32 RAL 7035 10060727
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
RAL
RAL Farbe
D
Durchmesser Anschlussgewinde
mm
TL
Gesamtlänge
mm
D1
Durchmesser Kabel
mm
L
Einschraubgewindelänge
mm
SW
Schlüsselweite
mm
E1
mm
CNSMAT
Material
Kabelverschraubung: PA / Dichtung: EPDM
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
ETEMP
Einsatztemperatur
-40°C bis 100°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
VPE
WEIGHT
Nettogewicht
kg
INFO
Webseite
HTML