ESP-505
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Handles
Pull Handle Assemblies
Pull Handle Assemblies - Front Mounted
Pull Handle Assemblies - Through Hole Angled Arch
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n02000000/l3_n02060000/l3_n02060100/p130935/esp-500.prj},{NB=ESP-505},{PN=ESP-505},{AMERSID=1088685},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=14.370},{B=11.810},{C=2.950},{E=2.360},{F=0.710},{G=M8 x 1.25},{H=.59},{J=1.180}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
ESP-500 - Pull Handle Assemblies - Through Hole Angled Arch
Bill of material
ESP-505
PN
Part No.
ESP-505
ESP-505
AMERSID
Americas ID
1088685
1088685
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A
A Handle Length
14.370
14.370
인치
B
B Length Center to Center
11.810
11.810
인치
C
C Handle Height
2.950
인치
E
E Height from Center
2.360
인치
F
F Bar Width
0.710
인치
G
G Internal Thread Size
M8 x 1.25
H
H Depth Size
.59
인치
J
J Bar Length
1.180
인치