??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 14
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
ESP. - Guard safety handles
Malzeme listesi
Guard safety handles ESP.110-EH-C6
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Tanım
DIM01
L
114 mm
DIM02
F
93.5±0.5 mm
DIM03
d
6.5 mm
DIM04
S
DIM05
H
33 mm
DIM06
h1
7 mm
DIM07
h2
11 mm
DIM08
C
35 mm
DIM09
l
19 mm
DIM10
l1
74 mm
DIM11
l2
9.5 mm
DIM12
F1
90 N
WEIGHT
Weight
33 g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari