??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
ESSKV LT EMV-Z RW - ESSKV LT EMV-Z RW, LowTemp, mit Erdungseinsatz DIN 89345, Edelstahl
Stückliste
WISKA ESSKV 25 LT EMV-Z RW 10105868
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
D
Durchmesser Anschlussgewinde
TL
Gesamtlänge
mm
D1
Durchmesser Kabel
mm
L
Einschraubgewindelänge
mm
SW
Schlüsselweite
mm
E1
Eckmaß
mm
CNSMAT
Material
Kabelverschraubung: Edelstahl A2 (1.4305) / Dichtung: Silikon / Klemmkäfig: PA UL94-V0 / Erdungseinsatz: Messing verchromt
HLVL
Hazard level EN gem. 45545
R22=HL3 / R23=HL3
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
ETEMP
Einsatztemperatur
-60°C bis 100°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
VPE
INFO
Webseite
HTML
WEIGHT
Nettogewicht
kg