您可通过问题反馈或联系在线客服提交您的建议,我们将尽快完善:
Support
确定
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
ETNF 100-080-250
ksb
Direct product selection
Pumps and pump systems
Etanorm FXA
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ksb/direct_selection/1pump/etanorm_fxa/etanorm_fxa_2a_asmtab.prj},{NB=Etanorm FXA 100-080-250-2a},{IDNR=13},{PLTFRMUSE=1},{LOD=400},{BIMDATA=0},{ORIENTATION=0},{ASMTYP=2},{SCPOFSPLLY=0},{BRGCKTSIZE=35.1},{PRDCPT=7231},{CNNSTDDIMDN1=1.2},{CNNSTDDRLDN1=1.2},{NMNLPRDRLPN1=16.1},{NMNLPRDIMPN1=16.1},{FLNGSIZEDN1=100.1},{DN1=100},{CNNSTDDIMDN2=1.2},{CNNSTDDRLDN2=1.2},{NMNLPRDRLPN2=16.1},{NMNLPRDIMPN2=16.1},{FLNGSIZEDN2=80.1},{DN2=80},{LUBTYP=2},{LUBMON=2},{IE=1},{MTRPRTCN=155},{RTDFRQ=0},{MTRPOLE=0},{MTRSIZE=0},{MTRCNSTR=1},{MTRTMPCLS=0},{PRTCNTYP=0},{MTRMFG=0},{EFFCLS=0},{RTDPWR=0},{MTRMTRL=0},{MTRSRSTYP=0},{EXTSHFT=0},{PHASE=3},{VLTG=0},{MTRMATNO=0},{MTRSIZEIM=0},{MTRMATNOIM=1831404},{CPLNGTYP=0},{CPLNGSIZE=0},{BSPLTTYP=0},{BSPLTSIZE=0},{CPLNGTYPIM=0},{CPLNGSIZEIM=0},{BSPLTTYPIM=0},{BSPLTSIZEIM=0},{SPPRTFT=110113884},{PMPDRV=0},{FONDTIONPLT=0},{CLR=3000},{FOOT=1},{VOLUTE=1114021},{COVER=1281324},{I=0},{DISPLY2D=0},{MTRHT=0},{BSPLTHT=0},{F=470},{W=340},{DIMUNIT=1},{H1=200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
ksb
Description
Etanorm FXA 2a - Standardised Water Pump
Bill of material
ETNF 100-080-250
IDNR
Ident number
13
13
CMPSIZE
Component size
100-080-250
100-080-250
ASMTYP
Installation type
2a
2a
BRGCKTSIZE
Bearing bracket
WS_LD_35
WS_LD_35
PRDCPT
Design concept
GBXA
GBXA
CNNSTDDIMDN1
Dimension standard - suction flange
EN 1092-2
EN 1092-2
CNNSTDDRLDN1
Drilling standard - suction flange
EN 1092-2
EN 1092-2
NMNLPRDRLPN1
Nominal pressure - suction flange drilling
PN 16
PN 16
NMNLPRDIMPN1
Nominal pressure - suction flange dimension
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN1
Nominal diameter - suction flange
DN 100
DN 100
mm
CNNSTDDIMDN2
Dimension standard - discharge flange
EN 1092-2
EN 1092-2
CNNSTDDRLDN2
Drilling standard - discharge flange
EN 1092-2
EN 1092-2
NMNLPRDRLPN2
Nominal pressure - discharge flange drilling
PN 16
PN 16
NMNLPRDIMPN2
Nominal pressure - discharge flange dimension
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN2
Nominal diameter - discharge flange
DN 80
DN 80
mm
LUBTYP
Lubrication type
Grease lubrication
Grease lubrication
LUBMON
Lubrication monitoring
Without
Without