Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
Etaseco I Horizontal 50-050-200
KSB
Products
Pumps and pump systems
Canned motor pumps
Industry
Etaseco
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ksb/1products/1pump/01canned-motor/2industry/etaseco/etaseco_i_hor_asmtab.prj},{NB=Etaseco I Horizontal 50-050-200},{IDNR=7},{CMPSIZE=50-050-200},{APPLN=4},{PLTFRMUSE=1.000},{BIMDATA=0.000},{LOD=400},{ORIENTATION=0},{PRDCPT=190},{CNNSTDDIMDN1=1.2},{CNNSTDDRLDN1=1.2},{NMNLPRDRLPN1=16.1},{NMNLPRDIMPN1=16.1},{FLNGSIZEDN1=50.1},{DN1=50},{CNNSTDDIMDN2=1.2},{CNNSTDDRLDN2=1.2},{NMNLPRDRLPN2=16.1},{NMNLPRDIMPN2=16.1},{FLNGSIZEDN2=50.1},{DN2=50},{RTDFRQ=50},{MTRSIZE=9903},{MTRCDE=42},{ELECON=1},{ELECONTYP=0},{ELCONDIR=0},{CASPOS=0},{COBUILDERID= },{TSGCODE=E07A},{PPATH=etaseco_i_hor_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
KSB
Description
Etaseco I Horizontal - Standardised water pump with canned motor
Bill of material
Etaseco I Horizontal 50-050-200
CMPSIZE
Component size
50-050-200
50-050-200
APPLN
Application
Industry
Industry
PRDCPT
Design concept
S
S
CNNSTDDIMDN1
Dimension standard - suction flange
EN1092-2
EN1092-2
CNNSTDDRLDN1
Drilling standard - suction flange
EN1092-2
EN1092-2
NMNLPRDRLPN1
Nominal pressure - suction flange drilling
PN 16
PN 16
NMNLPRDIMPN1
Nominal pressure - suction flange dimension
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN1
Nominal diameter - suction flange
DN 50
DN 50
CNNSTDDIMDN2
Dimension standard - discharge flange
EN1092-2
EN1092-2
CNNSTDDRLDN2
Drilling standard - discharge flange
EN1092-2
EN1092-2
NMNLPRDRLPN2
Nominal diameter - discharge flange
PN 16
PN 16
NMNLPRDIMPN2
Nominal pressure - discharge flange dimension
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN2
Nominal diameter - discharge flange
DN 50
DN 50
RTDFRQ
Rated frequency
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
MTRSIZE
Motor size
112.2-4
112.2-5.5
132.2-7.5
132.2-11
132.2-15
112.2-4
112.2-5.5
132.2-7.5
132.2-11
132.2-15
ELECON
Electrical connection
Terminal box
Terminal box
ELECONTYP
Electric connection type
Not applicable
Not applicable
ELCONDIR
Electric connection orientation
0
0
CASPOS
Nozzle position
0° (top)
90° (right)
180° (down)
270° (left)
0° (top)
90° (right)
180° (down)
270° (left)
deg