您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
Etaseco RVP Vertical 050-032-125.1
ksb
Direct product selection
Pumps and pump systems
Etaseco
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ksb/direct_selection/1pump/etaseco/etaseco_rvp_ver_asmtab.prj},{NB=Etaseco RVP Vertical__050-032-125.1},{IDNR=4},{CMPSIZE=050-032-125.1},{APPLN=4},{PLTFRMUSE=1.000},{BIMDATA=0.000},{LOD=400},{ORIENTATION=0},{INSTTYP=47},{PRDCPT=190},{BRGCKTSIZE=0},{CNNSTDDIMDN1=1.2},{CNNSTDDRLDN1=1.2},{NMNLPRDRLPN1=16.1},{NMNLPRDIMPN1=16.1},{FLNGSIZEDN1=50.1},{DN1=50},{CNNSTDDIMDN2=1.2},{CNNSTDDRLDN2=1.2},{NMNLPRDRLPN2=16.1},{NMNLPRDIMPN2=16.1},{FLNGSIZEDN2=32.1},{DN2=32},{RTDFRQ=50},{MTRSIZE=9918},{MTRCDE=12.2},{ELECON=3},{ELECONTYP=2},{ELECONPOS=1},{CASPOS=0},{MOTPOS=0},{ELCONDIR=0},{SPRTFT=1},{SPRTFTTYP=6},{CP=0},{VLTCSNGDRN=1},{BMP=6},{FT=2},{TSGCODE=ED5A},{PPATH=etaseco_rvp_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
ksb
描述
Etaseco RVP Vertical - 无轴封的冷却液泵,带密封电机和碳轴承
明细表
Etaseco RVP Vertical__050-032-125.1
CMPSIZE
构件尺寸
050-032-125.1
050-032-125.1
APPLN
用途
工业
铁路
风力
工业
铁路
风力
INSTTYP
安装类型
Vertical
Vertical
PRDCPT
制造理念
S
C
S
C
BRGCKTSIZE
轴承托架
WE 25
WE 25
CNNSTDDIMDN1
尺寸标准 - 入口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
CNNSTDDRLDN1
钻孔标准 – 入口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
NMNLPRDRLPN1
公称压力 – 入口法兰钻孔
PN 16
PN 16
NMNLPRDIMPN1
公称压力 – 入口法兰尺寸
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN1
公称直径 – 入口法兰
DN 50
DN 50
CNNSTDDIMDN2
尺寸标准 - 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
CNNSTDDRLDN2
钻孔标准 – 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
NMNLPRDRLPN2
公称压力 – 出口法兰钻孔
PN 16
PN 16
NMNLPRDIMPN2
公称压力 – 出口法兰尺寸
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN2
公称直径 – 出口法兰
DN 32
DN 32
RTDFRQ
额定频率
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
MTRSIZE
电机尺寸
DS 90.2-2.2 S
DS 90.2-2.2 S
MTRCDE
电机缩写
22S
22S
ELECON
电气连接
插头连接
接线盒
插头连接
接线盒
ELECONTYP
电气接口的类型
HARTING Han 6B
HARTING Han 6B
ELECONPOS
电气接口的位置
Above
Behind
Above
Behind
CASPOS
排出管口位置
0° (top)
0° (top)
MOTPOS
电机布局
0
0
ELCONDIR
电气连接方位
0°
90°
270°
0°
90°
270°
SPRTFT
支架
带有
无
带有
无
VLTCSNGDRN
排空蜗壳
Drilled & Plugged
Undrilled
Drilled & Plugged
Undrilled