ETB-D22-L8
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/etb.prj},{NB=ETB-D22-L8},{CODE=ETB},{LX=外螺纹},{Z1=-},{Z=SUS303},{D=22},{L1=8},{L2=12},{D1=8},{B=7.0},{M=6},{S=1.0},{K=4.0},{ZCGCXH=608ZZ},{PDF=etb.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
ETB - 标准型 外螺纹轴承
Bill of material
ETB-D22-L8
CNSORDERNO
Bestellnummer
ETB-D22-L8
ETB-D22-L8
CODE
代号
ETB
SETB
ETBL
SETBL
ETB
SETB
ETBL
SETBL
LX
类型
外螺纹
GB
轴承材质
GCr15
JIS
轴承材质
SUJ2
Z1
轴
-
表面处理
Z
轴
SUS303
材质
D
22
22
mm
L1
标准型
8
8
mm
L2
加长型
12
12
mm
D1
d
8
8
mm
B
7.0
7.0
mm
M
6
6
mm
S
1.0
1.0
mm
K
4.0
4.0
mm
ZCGCXH
轴承公称型号
608ZZ
608ZZ
PDF
etb.pdf