??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
ete
Bill of material
ETE01-d8
CODE
LX1
A
SYZC
SYZC1
CZ1
LHJ
BMCL1
BSYJYH
WD
-15~80 °
D
d
mm
DX
dgc
0 -0.009 mm
L
30 mm
L1
18 mm
HH
h
11 mm
H
22.0 mm
H1
18.0 mm
H2
6 mm
W
34 mm
W1
24 mm
M
4 mm
D1
d1
3.4 mm
V
8 mm
E
16.0 mm
F
0.40 mm
C
dzh
260 N
CO
jzh
385 N
WEIGHT
zhongliang
50 g