??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
ETK. - Steering three-arm handwheel with revolving handles
Lista materiałowa
Steering three-arm handwheel with revolving handles ETK.400+I.631 A-20-C2
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Oznaczenie
DIM01
D
400 mm
DIM02
d H7
20 mm
DIM03
l
54 mm
DIM04
B
28 mm
DIM05
d1
35 mm
DIM06
d2
33 mm
DIM07
d4
80 mm
DIM08
d5
70 mm
DIM09
h
38 mm
DIM10
h1
14 mm
DIM11
l
12 mm
DIM12
H
65 mm
DIM13
R
178 mm
DIM14
C
320 Nm
DIM15
l
18 J
WEIGHT
Weight
980 g
INFOEG
szczególy produktu
szczególy produktu