카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
ETS-06-02005-EM1NNNNN-M-FP1
CKD
식품 제조 공정용 FP※시리즈
FP1
Slider type - ETS-FP1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/fp_series/fp1/ets/ets_06_asmtab.prj},{NB=ETS-06-02005-EM1NNNNN-M-FP1(0)},{MODEL=ETS},{A=06},{B=02},{C=005},{POS=0},{D=E},{E=M},{F=1},{G=N},{H=N},{I=N},{J=N},{K=N},{L=M : Magnetic slider (magnetic iron type sliding washer)'},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=../../../electric_actuator/ets_series/ets_06/assemblies/ets_06_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
ETS-06-FP1
BOM
ETS-06-02005-EM1NNNNN-M-FP1
MODEL
기종 형번
ETS
A
보디 사이즈
06
B
나사 리드
02 : 2 mm
05 : 5 mm
10 : 10 mm
02 : 2 mm
05 : 5 mm
10 : 10 mm
C
스트로크
005 : 50 mm
010 : 100 mm
015 : 150 mm
020 : 200 mm
025 : 250 mm
030 : 300 mm
035 : 350 mm
040 : 400 mm
045 : 450 mm
050 : 500 mm
055 : 550 mm
060 : 600 mm
065 : 650 mm
070 : 700 mm
075 : 750 mm
080 : 800 mm
005 : 50 mm
010 : 100 mm
015 : 150 mm
020 : 200 mm
025 : 250 mm
030 : 300 mm
035 : 350 mm
040 : 400 mm
045 : 450 mm
050 : 500 mm
055 : 550 mm
060 : 600 mm
065 : 650 mm
070 : 700 mm
075 : 750 mm
080 : 800 mm
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
D
모터 취부 방향
E : 외부 직접 취부
D : 아래 방향 접이 취부
R : 오른쪽 방향 접이 취부
L : 왼쪽 방향 접이 취부
E : 외부 직접 취부
D : 아래 방향 접이 취부
R : 오른쪽 방향 접이 취부
L : 왼쪽 방향 접이 취부
E
취부 모터 사양
M : 미쓰비시
Y : YASUKAWA DENKI
P : 파나소닉
F : FANUC
A : Oriental motor
B : Minebea Mitsumi
M : 미쓰비시
Y : YASUKAWA DENKI
P : 파나소닉
F : FANUC
A : Oriental motor
B : Minebea Mitsumi
F
모터 사이즈
1 : 100 W
1 : 100 W
G
브레이크
N : 없음
N : 없음
H
원점 센서
N : 없음
C :바깥쪽 모터 측
D:바깥쪽 모터 반대 측
N : 없음
C :바깥쪽 모터 측
D:바깥쪽 모터 반대 측
I
리밋 센서
N : 없음
N : 없음
J
옵션1
N : 본체 취부 방향 표준 /그리스 니플 없음
D : 본체 취부 방향 아래쪽/ 그리스 니플 없음
N : 본체 취부 방향 표준 /그리스 니플 없음
D : 본체 취부 방향 아래쪽/ 그리스 니플 없음
K
옵션2
N:위치 결정 핀 구멍 없음
P : 위치 결정 핀 구멍 있음
N:위치 결정 핀 구멍 없음
P : 위치 결정 핀 구멍 있음
L
특별 사양
M : 마그넷식 슬라이더(슬라이딩 워셔 사용 자석식)
INFOTEXT
정보 텍스트
외형 치수도
LL
216.000
mm
AA
65.000
mm
M
3.000
N
8.000
P
80.000
mm
W
Weight
2.000
kg