??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2024年8月31日停产,不建议将其用于新的产品/项目
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
ETS-10-P4
明细表
ETS-10-05005-EM1NNNNN-N-P4
MODEL
机种型号
ETS
A
本体尺寸
10
B
导程
C
行程
POS
mm
输入参数值: POS
mm
cm
inch
ft
D
安装马达方法
E
安装马达规格
F
马达功率
G
刹车
H
原点传感器
I
限位传感器
J
第1选择项
K
第2选择项
ART
防锈处理
INFOTEXT
技术文档
尺寸注释
L
296.500 mm
AA
150.000 mm
M
0.000
N
4.000
P
150.000
W
Weight
4.500 kg