??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
ETS-12
Bill of material
ETS-12-05005-EM1NNNNN
MODEL
Model no.
ETS
A
Body size
12
B
Screw lead
C
Stroke length
POS
mm
Entrez la valeur pour POS
mm
cm
inch
ft
D
Motor mounting method
E
Motor manufacturer for installation
F
Motor capacity
G
Brake
H
Origin sensor
I
Limit Sensor
J
Option 1
K
Option 2
INFOTEXT
Product Info
Product Info
L
311.500 mm
AA
150.000 mm
M
0.000
N
4.000
P
150