??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 ago 2024. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
ETS-12-P4
Bill of material
ETS-12-05005-EM1NNNNN-N-P4
MODEL
Model no.
ETS
A
Body size
12
B
Screw lead
C
Stroke length
POS
mm
Inserisci valore per POS
mm
cm
inch
ft
D
Motor mounting method
E
Motor manufacturer for installation
F
Motor capacity
G
Brake
H
Origin sensor
I
Limit Sensor
J
Option 1
K
Option 2
ART
Anti-rust treatment
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
L
311.500 mm
AA
150.000 mm
M
0.000
N
4.000
P
150