??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 авг. 2024 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
ETS-12-P4
Bill of material
ETS-12-05005-EM1NNNNN-N-P4
MODEL
Model no.
ETS
A
Body size
12
B
Screw lead
C
Stroke length
POS
mm
Введите значение для POS
mm
cm
inch
ft
D
Motor mounting method
E
Motor manufacturer for installation
F
Motor capacity
G
Brake
H
Origin sensor
I
Limit Sensor
J
Option 1
K
Option 2
ART
Anti-rust treatment
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
L
311.500 mm
AA
150.000 mm
M
0.000
N
4.000
P
150