??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
ETS430-A1 - 螺杆驱动
明细表
ETS-430-A1-100-50-M-N-N
MODEL
本体型号
ETS-430
C
连结方式
悬臂型
CD
组合方向
1
SX
X 行程
mm
输入参数值: SX
X 行程
mm
cm
inch
ft
POSX
X 位置
mm
输入参数值: POSX
X 位置
mm
cm
inch
ft
SY
Y 行程
mm
输入参数值: SY
Y 行程
mm
cm
inch
ft
POSY
Y 位置
mm
输入参数值: POSY
Y 位置
mm
cm
inch
ft
MB
马达厂牌
BRAKE
刹车
N:无
SS
感应开关
L
长度
480 mm
A
长度
200 mm
M
底板孔位间距
0
N
底板孔位数量
6
MSX
最高使用速度 X轴
1000 mm/s
H
高度
408 mm
MSY
最高使用速度 Y轴
1000 mm/s
INFOTEXT
产品信息
产品信息