카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
EU16X5-0()
EMC
Executive Component
Free installation cylinder
EU Guide cylinder
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emc/cylinder/free_cylinder/eu_series/eu_asmtab.prj},{NB=EU16X5-0()(0)},{SERIES=EU},{TYPENO=},{BORE=16},{STROKE=5},{ASTR=0},{MAGNET=},{PT=},{SWITCH=},{POS=0},{B=20},{C=32},{D=6},{DA=16},{E=M5x0.8},{EA=11},{EB=12.5},{F=8},{FA=4},{H=5},{J=7.5},{JA=6.5},{JB=14},{JC=7},{K=4.3},{KB=12},{L=M4x0.7},{LA=6},{LB=25},{P=M5x0.8},{PA=15.5},{PB=11.5},{PC=2},{PD=2},{PPATH=assemblies/eu_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
EMC
Description
EU - Guide cylinder
Bill of material
EU16X5-0()
SERIES
Series
EU
mm
TYPENO
Type no
Blank:Basic type
D:Double shaft type
J:Double shaft and adjustable stroke type
SA:Single acting spring extend
SB:Single acting spring return
Blank:Basic type
D:Double shaft type
J:Double shaft and adjustable stroke type
SA:Single acting spring extend
SB:Single acting spring return
BORE
Bore
16
16
mm
STROKE
Stroke
5
10
15
20
25
30
40
50
60
5
10
15
20
25
30
40
50
60
mm
ASTR
Adjustable stroke
0.000
0.000
mm
MAGNET
Magnet No
Blank:no magent
S:with magent
Blank:no magent
S:with magent
mm
PT
Thread type
Blank:G
Blank:G
SWITCH
Switch
None
None
mm
POS
Position of rod
mm
값 입력 POS
Position of rod
mm
cm
inch
ft
확인
B
20
20
mm
C
32
32
mm
D
6
6
mm
DA
16
16
mm
E
M5x0.8
M5x0.8
mm
EA
11
11
mm
EB
12.5
12.5
mm
F
8
8
mm
FA
4
4
mm
H
5
5
mm
J
7.5
7.5
mm
JA
6.5
6.5
mm
JB
14
14
mm
JC
7
7
mm
K
4.3
4.3
mm
KB
12
12
mm
L
M4x0.7
M4x0.7
mm
LA
6
6
mm
LB
25
25
mm
P
M5x0.8
M5x0.8
mm
PA
15.5
15.5
mm
PB
11.5
11.5
mm
PC
2
2
mm
PD
2
2
mm