??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EV 1/2" 30 6 SL RC CC M - Solenoid valve line 130
Bill of material
1304156001
CODE
Code
REF
Reference
F
Function
5-3
C
Connection
G1/2 Pollici
Q
Flow rate
2500 Nl/min
R
Return
RC
O
Option
P
Working pressure
1÷10 Bar
TA
Valve size
22 mm
M
Material
Metallo