EV110-19000002
义文工业五金
塑料紧固件
塑料螺钉
英制开槽沉头螺钉82°
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{evan/plastic_fasteners/plastic_screws/imperial_slotted_flat_machine_screws_82/imperial_slotted_flat_machine_screws.prj},{NB=EV110-19000002},{CNSORDERNO=EV110-19000002},{A=#4-40},{B=1/2},{C=0.067},{D=0.195~0.225},{E=0.031~0.039},{F=0.02~0.03},{A1=2.840},{B1=12.700},{C1=1.702},{D1=5.715},{E1=0.991},{F1=0.762}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
义文工业五金
描述
EV110-19 - 英制开槽沉头螺钉82°
明细表
EV110-19000002
CNSORDERNO
物料编码
EV110-19000002
EV110-19000002
A
螺纹规格
#4-40
#4-40
英寸
B
长度
1/2
1/2
英寸
C
c
0.067
0.067
英寸
D
d
0.195~0.225
0.195~0.225
英寸
E
槽宽
0.031~0.039
0.031~0.039
英寸
F
槽深
0.02~0.03
0.02~0.03
英寸