EV110-22000203
义文工业五金
塑料紧固件
塑料螺钉
公制内六角圆柱头机械螺钉
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{evan/plastic_fasteners/plastic_screws/metric_hexagonal_cylindrical_head_machine_screws/metric_hexagonal_cylindrical_head_machine_screws.prj},{NB=EV110-22000203},{CNSORDERNO=EV110-22000203},{A=M5},{A1=5.0},{B=25.0},{C=5},{D=8.5},{E=4},{F=},{COLOR=Light Brown},{COLOR1=0.96,0.64,0.38,0.17},{MATERIAL=UL94 V-0 PEEK},{C1=5.000},{D1=8.500},{E1=4.000},{F1=2.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 36
HELP_VARIABLE
公司
义文工业五金
描述
EV110-22 - 公制内六角圆柱头机械螺钉
明细表
EV110-22000203
CNSORDERNO
物料编码
EV110-22000203
EV110-22000203
A
螺纹规格
M5
M5
B
长度
25.0
25.0
mm
C
c
5
5
mm
D
d
8.5
8.5
mm
E
对边长
4
4
mm
F
槽深
mm
COLOR
颜色
浅棕色
浅棕色
MATERIAL
材料
UL94 V-0 聚醚醚酮(PEEK)
UL94 V-0 聚醚醚酮(PEEK)