EV151-03010020
Evan Industrial Hardware
Operating Elements
Spoked Handwheels
Spoked Handwheels With Revolving Handle
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{evan/operating_elements/spoked_handwheels/spoked_handwheels_with_revolving_handle/ev151_03.prj},{NB=EV151-03010020},{PARTNUMBER=GN 924-140-K16-R-SW},{CNSORDERNO=EV151-03010020},{D1=140},{D2Y=16},{D2=K16},{D2X=14,16},{D3=36},{D4=28.5},{B=16.5},{HHH=13.0},{L1=19},{L2=36.5},{L3=76.5},{R=52.0},{ZG=24},{VS=GN 184-25},{FARBEVIS=schwarz},{VER=2},{ROHS=YES},{G=G2},{COLOR=black}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV151-03 - Spoked Handwheels With Revolving Handle
Bill of material
EV151-03010020
CNSORDERNO
SKU
EV151-03010020
EV151-03010020
A
A(External Diameter)
140
140
mm
BH7
B-H7(Mounting Aperture)
16
16
mm
C
36
36
mm
D
28.5
28.5
mm
E
16.5
16.5
mm
F
13.0
13.0
mm
I
36.5
36.5
mm
J
76.5
76.5
mm
K
52.0
52.0
mm
L
L(Handle diameter)
24
24
mm
G
Type
G2
G2
COLOR
Color
black
black