??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
义文工业五金
描述
EV153-02 - 带抗菌保护的桥式手柄
明细表
EV153-02000118
CNSORDERNO
物料编码
EV153-02000118
A
144.0 mm
B
B±0.5(安装孔距)
117 mm
C
8.5 mm
D
13.5 mm
E
26 mm
F
F(高度)
39 mm
H
8.5 mm
I
26.5 mm
J
8.5 mm
K
92.0 mm