??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
义文工业五金
描述
EV153-02 - PA玻纤双向平头嵌入式拉手
明细表
EV153-02240001
CNSORDERNO
物料编码
EV153-02240001
A
130 mm
B
60 mm
C
嵌入深度
29.5 mm
D
3 mm
E
101 mm
F
123 mm
H
48 mm
I
41 mm
L
31 mm
M
开孔长度
120 mm
N
开孔宽度
45 mm
COLOR
颜色
Black