??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV153-12 - Zinc Alloy White Bronze Plating Or Chrome Flush Handle Type 01
Bill of material
EV153-12070001
CNSORDERNO
SKU
A
164 mm
B
112 mm
C
134 mm
D
150 mm
ST
Surface Treatment