您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EV154-03000014
义文工业五金
紧固旋钮
滚花旋钮
304不锈钢内螺纹滚花旋钮
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{evan/clamping_knobs/knurled_knobs/304ss_knurled_knobs_with_internal_thread/304ss_knurled_knobs_with_internal_thread_asmtab.prj},{NB=EV154-03000014},{CNSORDERNO=EV154-03000014},{A=42.0},{B=M8},{B1=8.0},{C=19.0},{D=26.0},{E=13.0},{F=5.0},{H=24.0},{PPATH=assemblies/304ss_knurled_knobs_with_internal_thread_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
义文工业五金
描述
EV154-03 - 304不锈钢内螺纹滚花旋钮
明细表
EV154-03000014
CNSORDERNO
物料编码
EV154-03000014
EV154-03000014
A
外径
42.0
42.0
mm
B
螺纹规格
M8
M8
C
c
19.0
19.0
mm
D
d
26.0
26.0
mm
E
e
13.0
13.0
mm
F
f
5.0
mm
H
最大螺纹长度
24.0
24.0
mm