피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
EV195-01000554
Evan Industrial Hardware
Latches
Cam Latches
Middle Size T-Handle Cam Latches
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{evan/latches/cam_latches/middle_size_t-handle_cam_latches/middle_size_t-handle_cam_latches_asmtab.prj},{NB=EV195-01000554},{CNSORDERNO=EV195-01000554},{A=46.4},{B=31.8±3.2},{C=Single Point},{D=3.2-25.4/25.4-50.8},{E=Offset Cam Forward / Offset Cam Reversed},{FINISH=Zinc Plated, Bright Chromate},{PPATH=assemblies/middle_size_t-handle_cam_latches_asmtpl.prj},{T=4.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV195-01 - Middle Size T-handle Cam Latches
Bill of material
EV195-01000554
CNSORDERNO
SKU
EV195-01000554
EV195-01000554
A
a
46.4
46.4
mm
B
b
31.8±3.2
mm
C
c
Single Point
Single Point
D
d
3.2-25.4/25.4-50.8
mm
E
e
Offset Cam Forward / Offset Cam Reversed
FINISH
Finish
Zinc Plated, Bright Chromate
Zinc Plated, Bright Chromate