??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 48
HELP_VARIABLE
公司
义文工业五金
描述
EV195-01 - 转动式门锁04型
明细表
EV195-01011975
CNSORDERNO
物料编码
A
a
30.6 mm
B
b
14.9 mm
C
c
40.0 mm
D
安装类型
E
基座类型
F
级与驱动装置
MATERIAL
材料