EV195-03030006
Evan Industrial Hardware
Latches
Other Latches
Stop Locks Type01
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{evan/latches/other_latches/stop_locks_type01/stop_locks_type01_asmtab.prj},{NB=EV195-03030006},{CNSORDERNO=EV195-03030006},{A=17.000},{B=40.000},{C=10.000},{D=5.500},{E=16.500},{F=21.500},{H=11.000},{FINISH=Red Textured Finish},{G=G3},{T=4},{PPATH=assemblies/stop_locks_type01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV195-03 - Stop Locks Type01
Bill of material
EV195-03030006
CNSORDERNO
SKU
EV195-03030006
EV195-03030006
A
a
17.000
mm
B
b
40.000
40.000
mm
C
c
10.000
mm
D
d
5.500
mm
E
e
16.500
mm
F
f
21.500
mm
H
h
11.000
mm
FINISH
Finish
Red Textured Finish
Red Textured Finish
G
Type
G3
G3