??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV195-27 - Quarter Turn Lock Type28
Bill of material
EV195-27001614
CNSORDERNO
SKU
A
a
21.3 mm
B
b
22.0 mm
C
c
53.4 mm
FINISH
Finish