EV195-27000734
Evan Industrial Hardware
Latches
Cam Latches
Quarter Turn Lock Type02 With Padlock
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{evan/latches/cam_latches/quarter_turn_lock_type02_with_padlock/quarter_turn_lock_type02_with_padlock_asmtab.prj},{NB=EV195-27000734},{CNSORDERNO=EV195-27000734},{A=32.0},{B=22},{C=45},{D=Double Bit 4mm},{MATERIAL=Stainless Steel},{FINISH=Stainless Steel},{E=Housing With 4 Padlocks Holes},{PPATH=assemblies/quarter_turn_lock_type02_with_padlock_asmtpl.prj},{T=4.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV195-27 - Quarter Turn Lock Type02 With Padlock
Bill of material
EV195-27000734
CNSORDERNO
SKU
EV195-27000734
EV195-27000734
A
a
32.0
32.0
mm
B
b
22
22
mm
C
c
45
mm
D
d
Double Bit 4mm
Double Bit 4mm
MATERIAL
Material
Stainless Steel
Stainless Steel
FINISH
Finish
Stainless Steel
Stainless Steel
E
e
Housing With 4 Padlocks Holes
Housing With 4 Padlocks Holes