EV195-27000794
义文工业五金
工业用机械式门锁
转舌式门锁
直角转舌锁13型
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{evan/latches/cam_latches/quarter_turn_lock_type13/quarter_turn_lock_type13_asmtab.prj},{NB=EV195-27000794},{CNSORDERNO=EV195-27000794},{A=24},{B=13.5},{C=22},{D=Triangular 6.5mm},{E=Spring Fixing Plate},{MATERIAL=316 Stainless Steel},{FINISH=},{T=4},{C1=},{PPATH=assemblies/quarter_turn_lock_type13_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 72
HELP_VARIABLE
公司
义文工业五金
描述
EV195-27 - Quarter Turn Lock Type13
明细表
EV195-27000794
CNSORDERNO
物料编码
EV195-27000794
EV195-27000794
A
a
24
mm
B
锁舌间距
13.5
13.5
mm
C
c
22
mm
D
d
三角6.5
三角6.5
E
e
弹簧固定片(开孔B型)
弹簧固定片(开孔B型)
MATERIAL
Material
不锈钢316
不锈钢316
FINISH
表面处理