您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EV195-27000132
义文工业五金
工业用机械式门锁
摇把门锁
摇把锁05型
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{evan/latches/swinghandle_cam_latches/swinghandle_cam_latch_type05/swinghandle_cam_latch_type05_asmtab.prj},{NB=EV195-27000132},{CNSORDERNO=EV195-27000132},{A=160.000},{B=34.000},{C=Cam Control},{MATERIAL=Zin Die Handle,PA Lock Housing},{T=4},{PPATH=assemblies/swinghandle_cam_latch_type05_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
义文工业五金
描述
EV195-27 - Swinghandle Cam Latch Type04
明细表
EV195-27000132
CNSORDERNO
物料编码
EV195-27000132
A
长度
160.000
mm
B
宽度
34.000
mm
C
c
锁舌型
MATERIAL
材料
锌合金手柄,塑料锁壳