EV278-27000812
Evan Industrial Hardware
Couplings
Couplings With Clamping Hub
Jaw Type Couplings With Clamping Hub
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{evan/couplings/couplings_with_grub_hub/jaw_type_couplings_with_grub_hub/jaw_type_couplings_with_grub_hub_asmtabl.prj},{NB=EV278-27000812},{CNSORDERNO=EV278-27000812},{A=30.0},{B=8.0},{C=10.0},{D=35.0},{E=11.0},{F=1.5},{H=5.5},{I=M4},{I1=4.0},{J=2.5},{K=With Slot},{N=12.5},{T=4.0},{PPATH=assmibles/jaw_type_couplings_with_grub_hub_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 96
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV278-27 - Jaw Type Couplings With Clamping Hub
Bill of material
EV278-27000812
CNSORDERNO
SKU
EV278-27000812
EV278-27000812
A
a
30.0
30.0
mm
B
b
8.0
8.0
mm
C
c
10.0
10.0
mm
D
d
35.0
35.0
mm
E
e
11.0
11.0
mm
F
f
1.5
1.5
mm
H
h
5.5
5.5
mm
I
i
M4
M4
J
j
2.5
2.5
N*m
K
k
With Slot
With Slot
N
n
12.5
12.5
N*m