??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EVA01_S5M - 输送型同步轮 S5M型 齿距5.0
明细表
EVA01-S5M250-20-A-P-d7
CODE
代码
EVA01
TYPE
类型
输送型同步轮
PLT
带轮类型
S5M250
TOP
齿距
5.0
MAT1
带轮材质
铝合金
MAT2
导条材质
铝合金
SUR
带轮表面处理
本色阳极氧化
NUT
齿数
SHA
带轮形状
A mm
SPE
轴孔规格
mm
DD
d
mm
输入参数值: DD
d
mm
cm
inch
ft
Q
mm
R
mm
S
mm
T
mm
PD
P.D.
31.83 mm
OD
O.D.
30.87 mm
A
27 mm
G
6.4 mm
LINK
网址
网站链接