??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
EVC089 - Anschlusskabel mit Buchse
Bill of material
EVC089
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVC089: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V AC; 6 m; PUR; IP 65;
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V AC; 6 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVC089
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET