??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
EVC437 - Y-Verbindungskabel
Bill of material
EVC437
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVC437: Y-Verbindungskabel; 2; PNP; 1 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silik
DESCLONG
Langbeschreibung
Y-Verbindungskabel; 2; PNP; 1 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVC437
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET